??
CAD model selection
K1066.15
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1066 - Ball lock bushes
Bill of material
K1066.15
BESTKIPP
Order No.
K1066.15
POS
Position
°
SPANNKRAFT
Clamping force
15 N
SCHERKRAFT
Shearing force
1,8 kN
AUSZUGSKRAFT
Extraction force
1,8 kN
TEMP
Temperature resistance up to
180 °C °
GEW
Approx. weight
0.0285 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245221110
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions